Direkt zum Inhalt
Logo print
title

Dosen-Abstandshalter Air

Installationsprodukte Bticino

Dosen-Abstandshalter Air

Best.-Nr. 502LNA EAN. 8005543423592
Rabattgruppe : B20
2,72 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Montageart Sonstige
Form rechteckig
Bauform sonstige
Ausführung Einzel
Bestückung ohne
Breite 65 mm
Befestigung der Geräte spreizen
Mit Schrauben Nein
Für Rohrdurchmesser sonstige
Rohrarretierung Nein
Einführung von hinten Nein
Werkstoff Kunststoff
Halogenfrei Ja
Oberflächenschutz unbehandelt
Farbe gelb
Schutzart (IP) IP00
Ausführung Deckel ohne
Deckelbefestigung aufrastend
Plombierbar Nein
Funktionserhalt ohne
Mit Abschirmung Nein
Luftdicht Nein
Klemme lagefixiert Nein
Leuchtenhakenbefestigung Nein
Stutzen ohne
Schlagfestigkeit Nicht anwendbar
Einsatztemperatur -5-60 °C
Lagertemperatur -5-60 °C