Direkt zum Inhalt
Logo print

Drahtloser 1-moduliger Wandsender für LivingLight with Netatmo zum Schalten und Dimmen der Beleuchtung; ohne Abdeckung

LivingLight Bticino

Drahtloser 1-moduliger Wandsender für LivingLight with Netatmo zum Schalten und Dimmen der Beleuchtung; ohne Abdeckung

Best.-Nr. LN4003CWI EAN. 8005543671627
Rabattgruppe : C05
52,75 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Funkfrequenz 2400 MHz
Rollingcode-System Ja
Codelänge (Bit) 128
Reichweite 185 m
Anzahl der Befehle 2
Mit Funkhandsender Ja
Funktaster unter Putz Ja
Funktaster auf Putz Nein
Mit Funkcodiergerät Ja
Schutzart (IP) IP40
Tastatur-Schutzabdeckung Nein
Stromversorgung Batterie
Breite 22 mm
Höhe 47 mm
Tiefe 44.5 mm
Einbautiefe 33.5 mm
Schlagfestigkeit IK04
Einsatztemperatur 5-45 °C
Lagertemperatur 0-45 °C
Standby Verbrauch 0 mA
Nulleiter verplichtend Nein
Stress-Test Konform (1000V) Nein
Farbe anthrazit
RAL-Nummer 7015
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Montageart Unterputz
Enthält Batterie oder Akku Ja
IEC code (Pack 1) CR 2032
Batterie oder Akku (Pack 1) Batterie (nicht wiederaufladbar)
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) Lithium
Anzahl Pack 1 1
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) 1
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) 3 g
Lage Pack 1 Das Produkt enthält eine Batterie
Verordnungstyp (Pack 1) P: Tragbar (Standardformat)
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung Zigbee
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Google Play Store , Apple Store
Lenkmethode Smartphone Apps
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Mit Sprachbefehl Ja
Kompatible Sprachassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Anwendungsname Home + Control
Produktnutzungsfunktion Beleuchtungsverwaltung
Über die Internet-Box vernetzbar Ja

Dokumentation

2 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE12253AC.pdf pdf (1.35 Mo)
Technisches Datenblatt
IDP001551_02-EN.pdf pdf (0.37 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details