Direkt zum Inhalt
Logo print

Drahtloser Szenentaster zum Abruf der frei definierbaren Szenen Tag/Nacht für LivingLight with Netatmo; Farbe: Weiß

LivingLight Bticino

Drahtloser Szenentaster zum Abruf der frei definierbaren Szenen Tag/Nacht für LivingLight with Netatmo; Farbe: Weiß

Best.-Nr. N4574CW EAN. 8005543642054
Rabattgruppe : C05
56,85 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Funkfrequenz 2400 MHz
Rollingcode-System Ja
Codelänge (Bit) 128
Reichweite 185 m
Anzahl der Befehle 2
Mit Funkhandsender Ja
Funktaster unter Putz Nein
Funktaster auf Putz Ja
Mit Funkcodiergerät Ja
Schutzart (IP) IP20
Tastatur-Schutzabdeckung Nein
Stromversorgung Batterie
Breite 74 mm
Höhe 74 mm
Tiefe 11 mm
Einbautiefe 0 mm
Schlagfestigkeit IK02
Einsatztemperatur 5-45 °C
Lagertemperatur 0-45 °C
Standby Verbrauch 0 mA
Nulleiter verplichtend Nein
Stress-Test Konform (1000V) Nein
Farbe weiß
RAL-Nummer 9003
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Montageart Aufputz
Enthält Batterie oder Akku Ja
IEC code (Pack 1) CR 2032
Batterie oder Akku (Pack 1) Batterie (nicht wiederaufladbar)
Zusammenstellung der Elemente (Pack 1) Lithium
Anzahl Pack 1 1
Anzahl der Einheitselemente (Pack 1) 1
Gewicht eines Einheitselements (Pack 1) 3 g
Lage Pack 1 Das Produkt enthält eine Batterie
Verordnungstyp (Pack 1) P: Tragbar (Standardformat)
Verbundenes Objekt Ja
Art der Steuerung Zigbee
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen Google Play Store , Apple Store
Lenkmethode Smartphone Apps
Programmierbar Ja
Interoperabilität des Verbindungsprotokolls Ja
Mit Sprachbefehl Ja
Kompatible Sprachassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Anwendungsname Home + Control
Produktnutzungsfunktion Beleuchtungsverwaltung
Über die Internet-Box vernetzbar Ja

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
IDP000221_01-EN.pdf pdf (0.35 Mo)
Bedienungsanleitung
LE11477AA.pdf pdf (1.22 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details