Direkt zum Inhalt
Logo print

Drehbare Steckdosenleiste 3x Schutzkontaktsteckdose,USB A+C,Überspannungsableiter, 1,5 M Kabel Farbe:Ultraweiß/Schwarz

Steckdosenleisten Legrand

Drehbare Steckdosenleiste 3x Schutzkontaktsteckdose,USB A+C,Überspannungsableiter, 1,5 M Kabel Farbe:Ultraweiß/Schwarz

Best.-Nr. 694508 EAN. 3414971944381
Rabattgruppe : M01
32,30 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Gehäuseform sonstige
Anzahl der Euro-Steckdosen 0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen 3
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift 0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen 0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift) 0
Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E) 0
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) 0
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) 0
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien) 0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 0
Mit Ein-/Ausschalter Ja
FI-Schalter Nein
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal 0
Netzentstörfilter Nein
Anzahl der sonstigen Steckdosen 0
Anzahl der Anschlüsse USB 2
Überspannungsschutz Ja
Nennstrom 16 A
Aderquerschnitt 1.5 mm²
Mit Deckel Nein
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe schwarz
RAL-Nummer (ähnlich) 9017
Transparent Nein
Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Länge der Zuleitung 1.5 m
NEMA-Code ohne
Einsatztemperatur -5-35 °C
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Breite 100 mm
Höhe 65 mm
Tiefe 338 mm
Lagertemperatur -15-70 °C
Spannungsart AC/DC
Nennspannung 220-230 V
Nulleiter verplichtend Ja
Anschlussart Nicht anwendbar
Montageart Aufputz
Verbundenes Objekt Nein

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F03121EN-00.pdf pdf (0.23 Mo)
Technisches Datenblatt
F03121DE-00.pdf pdf (0.23 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
MEEI-UP 69265087 (1.06 Mo)