Drehbare Steckdosenleiste 4x Schutzkontaktsteckdose, 3 Meter Kabel Farbe: Schwarz
Steckdosenleisten
Legrand
Drehbare Steckdosenleiste 4x Schutzkontaktsteckdose, 3 Meter Kabel Farbe: Schwarz
Best.-Nr. 694528
EAN.
3414971944787
Rabattgruppe : M01
14,70 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gehäuseform | sonstige |
---|---|
Anzahl der Euro-Steckdosen | 0 |
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 3 |
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift | 0 |
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen | 0 |
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift) | 0 |
Anzahl der Steckdosen Französische Norm (Typ E) | 0 |
Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien) | 0 |
Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien) | 0 |
Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien) | 0 |
Anzahl der Steckdosen Type NEMA | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13 | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15 | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23 | 0 |
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25 | 0 |
Mit Ein-/Ausschalter | Ja |
FI-Schalter | Nein |
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal | 0 |
Netzentstörfilter | Nein |
Anzahl der sonstigen Steckdosen | 0 |
Anzahl der Anschlüsse USB | 0 |
Überspannungsschutz | Nein |
Nennstrom | 16 A |
Aderquerschnitt | 1.5 mm² |
Mit Deckel | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
---|---|
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | schwarz |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9017 |
Transparent | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Länge der Zuleitung | 1.5 m |
NEMA-Code | ohne |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Breite | 100 mm |
Höhe | 65 mm |
Tiefe | 257 mm |
Lagertemperatur | -15-70 °C |
Spannungsart | AC |
Nennspannung | 220-230 V |
Nulleiter verplichtend | Ja |
Anschlussart | Nicht anwendbar |
Montageart | Aufputz |
Verbundenes Objekt | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
2 Dokumente
Konformitätserklärung
MEEI-UP 69265087
(1.06 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_710045/M1
(0.88 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION