DREHSCHALTER 3 STUFEN
LivingLight
Bticino
DREHSCHALTER 3 STUFEN
Best.-Nr. N4016
EAN.
8012199708560
Rabattgruppe : B20
83,10 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement |
---|---|
Bedienungsart | Drehknopf |
Schaltungsart | Schaltung 0 - 1 - 2 - 3 |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | weiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
Transparent | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Bemessungsstrom | 3 A |
Nennspannung | 250 V |
---|---|
Befestigungsart | Krallenbefestigung |
Min. Tiefe der Gerätedose | 47 mm |
Breite | 44 mm |
Höhe | 44 mm |
Tiefe | 48 mm |
Einbautiefe | 37 mm |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 2.5-2.5 mm² |
Mit Steckdose | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |