DX3 AFDD Brandschutzschalter mit FI/LS-Schalter B6 A,1P+NR,10kA,30mA, Typ A, 3TE
Brandschutzschalter
Legrand
DX3 AFDD Brandschutzschalter mit FI/LS-Schalter B6 A,1P+NR,10kA,30mA, Typ A, 3TE
Best.-Nr. 415955
EAN.
3414971759428
Rabattgruppe : L11
242,20 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Number of poles | 2 |
---|---|
Rated voltage | 230 V |
Rated current | 6 A |
Rated fault current | 0.03 A |
Leakage current type | A |
Current limiting class | 3 |
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 | 10 kA |
Frequency | 50 Hz |
Release characteristic | B |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Over voltage category | 3 |
Pollution degree | 2 |
Width in number of modular spacings | 3 |
Additional equipment attached at delivery | Other |
Control voltage type auxiliary equipment | AC |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
Whitebook
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION