DX3 AFDD Brandschutzschalter mit LS-Schalter B6 A, 1P+NR, 6kA, 230VAC, 2TE
Brandschutzschalter
Legrand
DX3 AFDD Brandschutzschalter mit LS-Schalter B6 A, 1P+NR, 6kA, 230VAC, 2TE
Best.-Nr. 415919
EAN.
3414971759466
Rabattgruppe : L11
203,45 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Release characteristic | B |
---|---|
Number of poles | 2 |
Rated current | 6 A |
Rated voltage | 230 V |
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 60898 | 6 kA |
Voltage type | AC |
Current limiting class | 3 |
Frequency | 50-60 Hz |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
Over voltage category | 3 |
Pollution degree | 2 |
Width in number of modular spacings | 2 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentation
4 Dokumente
Technisches Handbuch
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
Whitebook
WÄHLEN SIE EINE AKTION