DX3 Fehlerstromschutzschalter 63A, 4-polig, 300mA, Typ B, 400VAC, N-links, 4TE
DX3
Legrand
DX3 Fehlerstromschutzschalter 63A, 4-polig, 300mA, Typ B, 400VAC, N-links, 4TE
Best.-Nr. 411972
EAN.
3414972087926
Rabattgruppe : L11
1.045,00 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Polzahl | 4 |
---|---|
Bemessungsspannung | 400 V |
Bemessungsstrom | 63 A |
Bemessungsfehlerstrom | 0.3 A |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 500 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4000 kV |
Montageart | DIN-Schiene |
Fehlerstrom-Typ | B |
Selektiver-Typ | Nein |
Kurzzeitverzögerter Typ | Ja |
Kurzschlussfestigkeit (Icw) | 10 kA |
Stoßstromfestigkeit | 3 kA |
Spannungsart | AC |
Mit Verriegelungsvorrichtung | Ja |
Frequenz | 50 Hz |
Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite in Teilungseinheiten | 4 |
Einbautiefe | 44 mm |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25-60 °C |
Verschmutzungsgrad | 2 |
---|---|
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.75-35 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.75-50 mm² |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7035 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Breite | 71.2 mm |
Höhe | 83 mm |
Tiefe | 77.8 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Nennspannung | 340-440 V |
Stromversorgungsrichtung | Von oben oder unten |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Stress-Test Konform (1000V) | Nein |
Farbe | grau |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Flachstecker |
Verbindungsart | Phasenschiene und Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
5 Dokumente
Konformitätserklärung
NF-NF012_2939
(0.8 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-CB FR_711710
(0.65 Mo)
Konformitätserklärung
CEBEC-22311
(4.98 Mo)
Konformitätserklärung
AENOR-030/002587
(0.27 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40055025
(0.34 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION