Direkt zum Inhalt
Logo print

DX3 FI/LS-Schalter B-Charakteristik, 32A, 1P+N, 6kA, 30mA, Typ A, 230VAC, 2TE

FI und FI/LS Schalter Legrand

DX3 FI/LS-Schalter B-Charakteristik, 32A, 1P+N, 6kA, 30mA, Typ A, 230VAC, 2TE

Best.-Nr. 410968 EAN. 3414970351463
Rabattgruppe : L11
300,10 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Number of poles (total) 2
Number of protected poles 1
Rated voltage 230 V
Rated current 32 A
Rated fault current 0.03 A
Leakage current type A
Current limiting class 3
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 6 kA
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 6 kA
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 6 kA
Surge current capacity 0.25 kA
Voltage type AC
Frequency 50 Hz
Release characteristic B
Concurrently switching neutral conductor Yes
With interlocking device Yes
Pollution degree 2
Width in number of modular spacings 2
Built-in depth 44 mm
Flush-mounted installation Yes
Anti-nuisance tripping version No
Degree of protection (IP) IP20
Connectable conductor cross section solid-core 0.75-16 mm²
Connectable conductor cross section multi-wired 0.75-10 mm²

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01594EN-02.pdf pdf (2.2 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
403000.dwg dwg (0.15 Mo)
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OVE-131-266-11 (0.28 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40040196 (0.28 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung