![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-411294-WEB-R.jpg)
DX3 FI/LS-Schalter C-Charakteristik, 10A, 1P+N, 10kA, 30mA, Typ A, 230VAC, 2TE
FI und FI/LS Schalter
Legrand
DX3 FI/LS-Schalter C-Charakteristik, 10A, 1P+N, 10kA, 30mA, Typ A, 230VAC, 2TE
Best.-Nr. 411294
EAN.
3414970447036
Rabattgruppe : L11
329,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Polzahl (gesamt) | 2 |
---|---|
Anzahl der abgesicherten Pole | 1 |
Bemessungsspannung | 230 V |
Bemessungsstrom | 10 A |
Bemessungsfehlerstrom | 0.03 A |
Fehlerstrom-Typ | A |
Energiebegrenzungsklasse | 3 |
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 | 10 kA |
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 | 10 kA |
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 | 10 kA |
Stoßstromfestigkeit | 0.25 kA |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50 Hz |
---|---|
Auslösecharakteristik | C |
Mitschaltender Neutralleiter | Ja |
Mit Verriegelungsvorrichtung | Ja |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Breite in Teilungseinheiten | 4 |
Einbautiefe | 44 mm |
Unterputzmontage | Ja |
Fehlauslöseschutz | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.75-16 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.75-10 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OVE-131-266-11
(0.28 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-CB FR_717401
(1.25 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40040196
(0.28 Mo)
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION