DX3 FI/LS-Schalter C-Charakteristik, 25A, 4-polig, 6kA, 30mA, Typ F, 400VAC, 4TE
FI und FI/LS Schalter
Legrand
DX3 FI/LS-Schalter C-Charakteristik, 25A, 4-polig, 6kA, 30mA, Typ F, 400VAC, 4TE
Best.-Nr. 411246
EAN.
3245064112468
Rabattgruppe : L11
639,40 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Number of poles (total) | 4 |
---|---|
Number of protected poles | 4 |
Rated voltage | 400 V |
Rated current | 25 A |
Rated fault current | 0.03 A |
Leakage current type | F |
Current limiting class | 1 |
Rated short-circuit breaking capacity according to EN 61009 | 6 kA |
Rated short-circuit breaking capacity according to IEC 60947-2 | 10 kA |
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 61009-1 | 6 kA |
Surge current capacity | 3 kA |
Voltage type | AC |
Frequency | 50 Hz |
Release characteristic | C |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | Yes |
With interlocking device | Yes |
Pollution degree | 2 |
Width in number of modular spacings | 4 |
Built-in depth | 44 mm |
Flush-mounted installation | Yes |
Anti-nuisance tripping version | Yes |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Width | 71.2 mm |
Height | 83 mm |
Depth | 77.8 mm |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Bedienungsanleitung
1 Dokument
AutoCAD 3D
5 Dokumente
Konformitätserklärung
OVE-131-280-09
(0.27 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-CB FR_718651
(1.09 Mo)
EPD-Erklärung
Konformitätserklärung
VDE-40042544
(0.26 Mo)
Konformitätserklärung
NF-NF012_4282
(0.73 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION