DX3 FI/LS-Schalter C-Charakteristik, 32A, 1P+N, 6kA, 30mA, Typ F, 230VAC, 2TE
FI und FI/LS Schalter
Legrand
DX3 FI/LS-Schalter C-Charakteristik, 32A, 1P+N, 6kA, 30mA, Typ F, 230VAC, 2TE
Best.-Nr. 411108
EAN.
3414970352088
Rabattgruppe : L11
354,70 €
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
Polzahl (gesamt) | 2 |
---|---|
Anzahl der abgesicherten Pole | 1 |
Bemessungsspannung | 240 V |
Bemessungsstrom | 32 A |
Bemessungsfehlerstrom | 0.03 A |
Fehlerstrom-Typ | F |
Energiebegrenzungsklasse | 3 |
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009 | 6 kA |
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2 | 6 kA |
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1 | 6 kA |
Stoßstromfestigkeit | 3 kA |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50 Hz |
---|---|
Auslösecharakteristik | C |
Mitschaltender Neutralleiter | Ja |
Mit Verriegelungsvorrichtung | Ja |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Breite in Teilungseinheiten | 2 |
Einbautiefe | 44 mm |
Unterputzmontage | Ja |
Fehlauslöseschutz | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 0.75-16 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 0.75-10 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
4 Dokumente
Konformitätserklärung
OVE-131-266-11
(0.28 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40040196
(0.28 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-CB FR_700927/M1
(0.6 Mo)
EPD-Erklärung
WÄHLEN SIE EINE AKTION