Direkt zum Inhalt
Logo print

DX3 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 1A, 1-polig+N, 6kA, 230VAC, 1TE

LS Schalter Legrand

DX3 Leitungsschutzschalter B-Charakteristik, 1A, 1-polig+N, 6kA, 230VAC, 1TE

Best.-Nr. 407468 EAN. 3245064074681
Rabattgruppe : L11
45,25 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Einbautiefe 44 mm
Auslösecharakteristik B
Polzahl (gesamt) 2
Anzahl der abgesicherten Pole 1
Bemessungsstrom 1 A
Bemessungsspannung 230 V
Bemessungsisolationsspannung Ui 250 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V 6 kA
Spannungsart AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 10 kA
Frequenz 50-60 Hz
Energiebegrenzungsklasse 3
Unterputzmontage Ja
Mitschaltender Neutralleiter Ja
Verschmutzungsgrad 2
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Breite in Teilungseinheiten 1
Schutzart (IP) IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25-70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0.75-10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0.75-16 mm²
Explosionsgeschützt Nein
Breite 17.8 mm
Höhe 94.8 mm
Tiefe 77.6 mm
Schlagfestigkeit IK02
Lagertemperatur -40-70 °C
Nennspannung 210-250 V
Stromversorgungsrichtung Von oben oder unten
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Ja
Farbe grau
RAL-Nummer 7035
Halogenfrei Ja
Anschlussart Schraubklemme
Verbindungsart Phasenschiene und Kabel
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja
Montageart DIN-Schiene

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F01441EN-01.pdf pdf (1.23 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
406799.dwg dwg (0.14 Mo)
3 Dokumente
Konformitätserklärung
VDE-40043029 (0.27 Mo)
EPD-Erklärung
LGRP-00358-V02.01-EN.pdf pdf (0.65 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_716644 (0.81 Mo)