DX3 Leitungsschutzschalter D-Charakteristik, 16A, 4-polig, 10kA, 400VAC, 4TE
LS Schalter
Legrand
DX3 Leitungsschutzschalter D-Charakteristik, 16A, 4-polig, 10kA, 400VAC, 4TE
Best.-Nr. 409533
EAN.
3414970434616
Rabattgruppe : L11
307,30 €
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
Einbautiefe | 44 mm |
---|---|
Auslösecharakteristik | D |
Polzahl (gesamt) | 4 |
Anzahl der abgesicherten Pole | 4 |
Bemessungsstrom | 16 A |
Bemessungsspannung | 400 V |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 500 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV |
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V | 16 kA |
Spannungsart | AC |
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V | 10 kA |
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V | 32 kA |
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V | 16 kA |
Frequenz | 50-60 Hz |
Unterputzmontage | Ja |
Mitschaltender Neutralleiter | Ja |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
Breite in Teilungseinheiten | 4 |
---|---|
Schutzart (IP) | IP20 |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25-70 °C |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 1.5-25 mm² |
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 1.5-35 mm² |
Explosionsgeschützt | Nein |
Breite | 70.8 mm |
Höhe | 94.8 mm |
Tiefe | 77.8 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Stromversorgungsrichtung | Von oben oder unten |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Montageart | DIN-Schiene |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
6 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-IT-18674
(0.2 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-IT - 14353
(0.15 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-IT-10652/M2
(0.47 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-IT-10652/M1
(0.69 Mo)
Konformitätserklärung
OC / CB-IT-24113
(0.67 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40034176
(0.66 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION