Direkt zum Inhalt
Logo print

DX3 Leitungsschutzschalter D-Charakteristik, 40A, 3-polig, 25kA, 400VAC, 3TE

LS Schalter Legrand

DX3 Leitungsschutzschalter D-Charakteristik, 40A, 3-polig, 25kA, 400VAC, 3TE

Best.-Nr. 409837 EAN. 3245064098373
Rabattgruppe : L11
403,65 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Einbautiefe 47 mm
Auslösecharakteristik D
Polzahl (gesamt) 3
Anzahl der abgesicherten Pole 3
Bemessungsstrom 40 A
Bemessungsspannung 400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui 500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 6 kV
Spannungsart AC
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V 50 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V 25 kA
Frequenz 50-60 Hz
Unterputzmontage Ja
Mitschaltender Neutralleiter Nein
Verschmutzungsgrad 3
Zusatzeinrichtungen möglich Ja
Breite in Teilungseinheiten 4.5
Schutzart (IP) IP20
Umgebungstemperatur während des Betriebs -25-70 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 1.5-35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 1.5-50 mm²
Explosionsgeschützt Nein
Breite 80.1 mm
Höhe 127.5 mm
Tiefe 79.2 mm
Schlagfestigkeit IK02
Lagertemperatur -40-70 °C
Nennspannung 360-440 V
Stromversorgungsrichtung Von oben oder unten
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen Nein
Farbe grau
RAL-Nummer 7035
Halogenfrei Ja
Anschlussart Schraubklemme
Verbindungsart Kabel
Textfeld/Beschriftungsfläche Ja
Montageart DIN-Schiene

Dokumentation

3 Dokumente
Bedienungsanleitung
LE03603AG.pdf pdf (1.79 Mo)
Technisches Datenblatt
F03693FR-01.pdf pdf (0.71 Mo)
Technisches Datenblatt
F01217EN-01.pdf pdf (2.79 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
409787.dwg dwg (0.33 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
LOVAG-IT 13.030 (0.15 Mo)
EPD-Erklärung