DX3 Leitungsschutzschalter Z-Charakteristik, 20A, 4-polig, 25kA, 400VAC, 4TE
LS Schalter
Legrand
DX3 Leitungsschutzschalter Z-Charakteristik, 20A, 4-polig, 25kA, 400VAC, 4TE
Best.-Nr. 409936
EAN.
3245064099363
Rabattgruppe : L11
469,30 €
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
Einbautiefe | 44 mm |
---|---|
Auslösecharakteristik | Z |
Polzahl (gesamt) | 4 |
Anzahl der abgesicherten Pole | 4 |
Bemessungsstrom | 20 A |
Bemessungsspannung | 400 V |
Bemessungsisolationsspannung Ui | 500 V |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp | 4 kV |
Spannungsart | AC |
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V | 50 kA |
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V | 25 kA |
Frequenz | 50-60 Hz |
Unterputzmontage | Ja |
Mitschaltender Neutralleiter | Ja |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Zusatzeinrichtungen möglich | Ja |
Breite in Teilungseinheiten | 4 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25-70 °C |
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig | 1.5-25 mm² |
---|---|
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig | 1.5-35 mm² |
Explosionsgeschützt | Nein |
Breite | 70.8 mm |
Höhe | 94.8 mm |
Tiefe | 77.8 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Nennspannung | 360-440 V |
Stromversorgungsrichtung | Von oben oder unten |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Verbindungsart | Phasenschiene und Kabel |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Montageart | DIN-Schiene |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
1 Dokument
AutoCAD 3D
WÄHLEN SIE EINE AKTION