DX3 Neutralleiterdurchführung 63A, 230/400V AC, Verteilereinbau, 1 Modulbreite
DX3
Legrand
DX3 Neutralleiterdurchführung 63A, 230/400V AC, Verteilereinbau, 1 Modulbreite
Best.-Nr. 406340
EAN.
3414971921474
Rabattgruppe : L11
13,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Gerätemontage | sonstige |
---|---|
Funktion | sonstige |
Breite in Teilungseinheiten | 17.8 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 0 |
Anzahl der Fehlersignalschalter | 0 |
Bemessungsschaltstrom | 63 A |
Bemessungsspannung | 400 V |
Spannungsart | AC/DC |
Mit Autotest für Fehlerstromfunktion | Nein |
Breite | 17.8 mm |
Höhe | 83 mm |
Tiefe | 69 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | -25-70 °C |
---|---|
Lagertemperatur | -40-70 °C |
Nennspannung | 12-400 V |
Frequenz | 0-60 Hz |
Stromversorgungsrichtung | Von oben oder unten |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Nein |
Stress-Test Konform (1000V) | Ja |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Halogenfrei | Ja |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 1-35 mm² |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Ja |
Verbundenes Objekt | Nein |
Plattform zum Herunterladen von Anwendungen | Nicht anwendbar |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION