Direkt zum Inhalt
Logo print

Einbau Schutzkontaktsteckdose 16A Blau

Industrieprodukte Legrand

Einbau Schutzkontaktsteckdose 16A Blau

Best.-Nr. 057670 EAN. 3245060576707
Rabattgruppe : L62
10,40 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

IEC-amperage 16 A
Voltage according to EN 60309-2 Other
Number of poles 3
Identification colour Blue
Degree of protection (IP) IP54
Connection system Screwed terminal
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No
Flange size vertical 50 mm
Drill hole distance vertical 38 mm
Flange size horizontal 50 mm
Drill hole distance horizontal 38 mm

Dokumentation

1 Dokument
Technisches Datenblatt
F00390EN-05.pdf pdf (0.65 Mo)
2 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
057667.dwg dwg (0.11 Mo)
1 Dokument
Konformitätserklärung
VDE-40008768 (0.27 Mo)