![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/057669-LEGRAND-1000.jpg)
Einbau-Schutzkontaktsteckdose 16A Weiss
Industrieprodukte
Legrand
Einbau-Schutzkontaktsteckdose 16A Weiss
Best.-Nr. 057669
EAN.
3245060576691
Rabattgruppe : L62
10,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
IEC-Stromstärke | 16 A |
---|---|
Spannung nach EN 60309-2 | sonstige |
Polzahl | 3 |
Kennfarbe | weiß |
Schutzart (IP) | IP54 |
Anschlusstechnik | Schraubklemme |
Steckrichtung | gerade |
Werkstoff | Kunststoff |
---|---|
Militärausführung | Nein |
Flanschmaß vertikal | 50 mm |
Bohrlochabstand vertikal | 38 mm |
Flanschmaß horizontal | 50 mm |
Bohrlochabstand horizontal | 38 mm |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
1 Dokument
BIM-Datei
1 Dokument
Konformitätserklärung
VDE-40008768
(0.27 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION