Einbau-Set, für den Einbau der Flanschplatte Cabstop IP 55 an geraden Flächen
Wand-/Standschränke
Legrand
Einbau-Set, für den Einbau der Flanschplatte Cabstop IP 55 an geraden Flächen
Best.-Nr. 036498
EAN.
3245060364984
Rabattgruppe : L10K
43,40 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | sonstige |
---|---|
Geeignet für Gehäusebaubreite | 1200 mm |
Geeignet für Gehäusebauhöhe | 1400 mm |
Geeignet für Gehäusebautiefe | 400 mm |
Höhe | 11.4 mm |
---|---|
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | grau |
RAL-Nummer | 7035 |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION