![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/090349-LEGRAND-600.jpg)
Einbaudose IP44
Feuchtraum Plexo
Legrand
Einbaudose IP44
Best.-Nr. 090349
EAN.
3245060903497
Rabattgruppe : L29
4,07 €
/
1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Mounting method | Surface mounted |
---|---|
Clamps | None |
Connection system | Other |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7035 |
Suitable for degree of protection (IP) | IP44 |
---|---|
Device width | 54 mm |
Device height | 54 mm |
Device depth | 41 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -20-40 °C |
Storage temperature | -20-40 °C |
Antimicrobial treatment | No |