![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/51/510LN-BTICINO-1000.jpg)
Einbaudose LIVINGLIGHT 1 Modul
Installationsprodukte
Bticino
Einbaudose LIVINGLIGHT 1 Modul
Best.-Nr. 510LN
EAN.
8005543455098
Rabattgruppe : B20
3,16 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Hohlwand |
---|---|
Form | rechteckig |
Bauform | Geräte-Verbindungsdose/-kasten |
Ausführung | Einzel |
Bestückung | sonstige |
Breite | 33 mm |
Für Anzahl Geräteeinsätze | 1 |
Befestigung der Geräte | schrauben |
Mit Schrauben | Ja |
Für Rohrdurchmesser | sonstige |
Rohrarretierung | Nein |
Einführung von hinten | Ja |
Anzahl der Einführungen | 5 |
Werkstoff | Kunststoff |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
---|---|
Farbe | gelb |
Schutzart (IP) | IP00 |
Ausführung Deckel | ohne |
Deckelbefestigung | sonstige |
Plombierbar | Nein |
Funktionserhalt | ohne |
Mit Abschirmung | Nein |
Luftdicht | Nein |
Klemme lagefixiert | Nein |
Leuchtenhakenbefestigung | Nein |
Stutzen | ohne |
Schlagfestigkeit | Nicht anwendbar |
Einsatztemperatur | -15-60 °C |
Lagertemperatur | -15-60 °C |