Einbaurahmen 2H + Abd. 2x45mm
Unterflursysteme
Legrand
Einbaurahmen 2H + Abd. 2x45mm
Best.-Nr. 8452446
EAN.
8714161275369
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Länge der Abdeckplatte | 125 mm |
---|---|
Anwendung | Aufflur-Tank |
Anzahl der einfachen Öffnungen | 2 |
Anzahl der zweifachen Öffnungen | 0 |
Anzahl der dreifachen Öffnungen | 0 |
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen | 0 |
Anzahl der quadratischen Öffnungen | 2 |
Anzahl der runden Öffnungen | 0 |
Anzahl der ovalen Öffnungen | 0 |
---|---|
Installationstechnik | Rastermaß 45 |
Befestigungsart | schrauben |
Blindplatte | Nein |
Mit Beschriftungsfeld | Nein |
Geeignet für Beschriftungsfeld | Nein |
Werkstoff | sonstige |
Farbe | grau |