Einlage für Deckel 088001 Edelstahl
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Einlage für Deckel 088001 Edelstahl
Best.-Nr. 088016
EAN.
3414970891266
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Stainless steel |
Surface protection housing | Other |
With opening carpeting | No |
Depth of flooring recess | 8 mm |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Other |
Suitable for subfloor duct | No |
Suitable for hollow floor | Yes |
---|---|
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 156 mm |
Outer length | 246 mm |
Length built-in dimension | 244.5 mm |
Width built-in dimension | 154.8 mm |
Min. built-in depth | 7.5 mm |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
7 Dokumente
BIM-Datei
AutoCAD 3D
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION