![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088149-WEB-R.jpg)
Einlage für Deckel Markierrand 12/18 Module, Messing
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Einlage für Deckel Markierrand 12/18 Module, Messing
Best.-Nr. 088149
EAN.
3414970756282
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 0 |
Housing material | Other |
With opening carpeting | No |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Other |
Suitable for subfloor duct | No |
---|---|
Suitable for hollow floor | No |
Suitable for double floor built-in | No |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 163 mm |
Outer length | 257 mm |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
6 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION