![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088148-WEB-R.jpg)
Einlage für Deckel Markierrand 8/12 Module, Messing
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Einlage für Deckel Markierrand 8/12 Module, Messing
Best.-Nr. 088148
EAN.
3414970756268
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung Deckel | rechteckig |
---|---|
Anzahl der Gerätebecher | 0 |
Werkstoff des Gehäuses | sonstige |
Mit Bodenbelagaussparung | Nein |
Bodenbelagsschutzrahmen | Nein |
Farbe | sonstige |
Geeignet für Unterflurkanal | Nein |
---|---|
Geeignet für Hohlbodeneinbau | Nein |
Geeignet für Doppelbodeneinbau | Nein |
Geeignet für Nasspflege | Ja |
Äußere Breite | 125 mm |
Außenlänge | 257 mm |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
6 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION