Direkt zum Inhalt
Logo print

Einlage für Deckel Teppichrand 16/24M Edelstahl

Unterflur und Energiesäulen Legrand

Einlage für Deckel Teppichrand 16/24M Edelstahl

Best.-Nr. 088047 EAN. 3414970755452
Preis auf Anfrage
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Cover model Rectangular
Number of device cups 1
Housing material Stainless steel
With opening carpeting Yes
Depth of flooring recess 8 mm
Protective frame carpeting Yes
Colour Grey
Suitable for subfloor duct Yes
Suitable for hollow floor Yes
Suitable for double floor built-in Yes
Suitable for wet cleaning Yes
Outer width 199 mm
Outer length 248 mm
Length built-in dimension 264 mm
Min. built-in depth 68 mm

Dokumentation

2 Dokumente
Technisches Datenblatt
F03331EN-03.pdf pdf (4.4 Mo)
Technisches Datenblatt
F03334EN-03.pdf pdf (6.96 Mo)
6 Dokumente

Optionales Zubehör

Andere interessierten sich auch für

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details