Einlage für Deckel Teppichrand 8/12M Edelstahl
Unterflur und Energiesäulen
Legrand
Einlage für Deckel Teppichrand 8/12M Edelstahl
Best.-Nr. 088045
EAN.
3414970755414
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Cover model | Rectangular |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Stainless steel |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 8 mm |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Grey |
Suitable for subfloor duct | Yes |
Suitable for hollow floor | Yes |
---|---|
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 116 mm |
Outer length | 248 mm |
Length built-in dimension | 264 mm |
Min. built-in depth | 68 mm |
Dokumentation
2 Dokumente
Technisches Datenblatt
Technisches Datenblatt
7 Dokumente
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
BIM-Datei
AutoCAD 3D
BIM-Datei
BIM-Datei
WÄHLEN SIE EINE AKTION