Einsatz 3-Stufenschalter ohne Nullstellung
Pro21
Legrand
Einsatz 3-Stufenschalter ohne Nullstellung
Best.-Nr. 775957
EAN.
3245067759578
Rabattgruppe : L21
65,40 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | sonstige |
---|---|
Bedienungsart | Drehknopf |
Schaltungsart | Schaltung 2 - 1 - 3 |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | grau |
Transparent | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Bemessungsstrom | 20 A |
---|---|
Nennspannung | 250 V |
Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
Breite | 71 mm |
Höhe | 71 mm |
Tiefe | 48 mm |
Einbautiefe | 38 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |
Anschlussart | Schraubklemme |
Kapazität der Klemme | 4-4 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION