Einsatz Drehschalter 1-0-2 Jalousie
Pro21
Legrand
Einsatz Drehschalter 1-0-2 Jalousie
Best.-Nr. 775853
EAN.
3245067758533
Rabattgruppe : L21
40,95 €
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
Zusammenstellung | sonstige |
---|---|
Ausführung | sonstige |
Polzahl | 1 |
Bedienungsart | sonstige |
Mechanisch bedienbar | Ja |
Elektronisch bedienbar | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
Anschlussart | Schraubklemme |
Farbe | sonstige |
Transparent | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP2X |
---|---|
Bemessungsstrom | 10 A |
Nennspannung | 250 V |
Anzahl der Tasten | 3 |
Gerätebreite | 71 mm |
Gerätehöhe | 71 mm |
Gerätetiefe | 61 mm |
Einbautiefe | 38 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -10-60 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION