Direkt zum Inhalt
Logo print

Einsatz Drucktaster beleuchtet Schließer beleuchtet mandelweiß/

Pro21 Legrand

Einsatz Drucktaster beleuchtet Schließer beleuchtet mandelweiß/

Best.-Nr. 775843 EAN. 3245067758434
Rabattgruppe : L22
31,70 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Zusammenstellung Basiselement
Ausführung Einzeltaster
Bedienungsart Druckknopf
Anzahl der Kontakte als Öffner 0
Anzahl der Kontakte als Schließer 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Ausführung kontaktlos Nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 2
Polzahl 1
Nennspannung 250 V
Bemessungsstrom 2 A
Mit Beleuchtung Ja
Mit Signallampe Ja
Rückmeldekontakt Nein
Anschlussart Steckklemme
Montageart Unterputz
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche glänzend
Farbe Beige
RAL-Nummer (ähnlich) 1013
Transparent Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche Nein
Aufdruck ohne
Geeignet für Schutzart (IP) IP21
Schlagfestigkeit IK02
Gerätebreite 71 mm
Gerätehöhe 71 mm
Gerätetiefe 41.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 40 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einbautiefe 21.5 mm
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -5-40 °C
Spannungsart AC
Frequenz 50-60 Hz
Aderquerschnitt 2.5-2.5 mm²

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
N453090460-10.pdf pdf (2.47 Mo)