Einsatz Fm Stereo Tuner Galea
Pro21
Legrand
Einsatz Fm Stereo Tuner Galea
Best.-Nr. 775669
EAN.
3245067756690
Rabattgruppe : L32
155,55 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Anzahl der Programmspeicherplätze | 8 |
---|---|
DAB+ | Nein |
KW | Nein |
LW | Nein |
MW | Ja |
UKW | Ja |
Internet-Radio | Nein |
Frequenzanzeige | analog |
RDS | Nein |
Mit Digitalausgang | Nein |
Breite | 45 mm |
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 41.5 mm |
---|---|
Farbe | sonstige |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einbautiefe | 41.5 mm |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzart (IP) | IP20 |
Einsatztemperatur | -5-45 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Anschlussart | Schraubklemme |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION