Einsatz Fußboden Raumthermostat Farbe: Galea Dark Bronze
Pro21
Legrand
Einsatz Fußboden Raumthermostat Farbe: Galea Dark Bronze
Best.-Nr. 775688
EAN.
3245067756881
Rabattgruppe : L23
214,30 €
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
Art der Spannungsversorgung | 230 V AC |
---|---|
Anschluss | drei-/vieradrig |
Mit Empfänger | Nein |
Messbereich | 10-60 °C |
Sensor extern | Ja |
Thermische Rückkopplung | ohne |
Regelcharakteristik | sonstige |
Geeignet für Heizen | Ja |
Anzahl der Ausgänge Heizung | 1 |
Geeignet für Kühlen | Ja |
Anzahl der Ausgänge Kühlung | 1 |
Differenzwert | 2-2 K |
Differenz verstellbar | Nein |
Temperatur ablesbar | Nein |
Mit Geräuschniveauanzeige | Nein |
Ausführung Aufnehmer/Fühler | sonstige |
Montageart | Unterputz |
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
Mit Display | Nein |
---|---|
Bedienung | Dreh |
Mit Trinkwasserschaltung | Nein |
Kontaktausführung | Schließer (NO) |
Max. Spannung der Kontakte | 250 V |
Max. Kontaktbelastung | 16 A |
Schutzart (IP) | IP30 |
Explosionsgeschützt | Nein |
Farbe | sonstige |
Höhe | 71 mm |
Breite | 71 mm |
Tiefe | 47 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | 0-40 °C |
Lagertemperatur | -20-50 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION