Einsatz IN’MATIC 1xRJ11 TELEFONDOSE
Valena Life Allure
Legrand
Einsatz IN’MATIC 1xRJ11 TELEFONDOSE
Best.-Nr. 753038
EAN.
3414970464842
Rabattgruppe : L214
22,20 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Kanaleinbau | Nein |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | schrauben |
Zusammenstellung | Basiselement |
Steckverbindertyp | sonstige |
Kategorie | 3 |
Anschlussart | sonstige |
Gehäuse geschirmt | Nein |
Separater Erdungsanschluss | Ja |
Mit Textfeld | Nein |
Separate Kabelzugentlastung | Nein |
Montageart Schirmanschluss | ohne |
---|---|
Auslassrichtung | gerade |
Mit Staubschutz | Ja |
Schutzart (IP) | IP20 |
Mechanische Codierung | Nein |
Farbcodierung | Nein |
Einbautiefe | 40 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Lagertemperatur | -20-70 °C |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION