Direkt zum Inhalt
Logo print

Einsatz IN’MATIC Elektronisches Fussbodenthermostat

Valena Life Allure Legrand

Einsatz IN’MATIC Elektronisches Fussbodenthermostat

Best.-Nr. 752034 EAN. 3414970540928
Rabattgruppe : L215
223,45 € / 1 piece
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Type of power supply 230 V AC
Connection 3-/4-wire
With receiver No
Measuring range 10-60 °C
External sensor Yes
Thermal feedback None
Control characteristic Other
Suitable for heating Yes
Number of heater outputs 1
Suitable for cooling No
Number of cooler outputs 0
Differential value 2-2 K
Adjustable differential No
Temperature readable No
With sound indicator No
Sensor/feeler type Other
Mounting method Flush-mounted
Number of modules (module system) 2
With display No
Operation Turn
With tap water circuit No
Contact type Normally open contact (NO)
Max. contact voltage 250 V
Max. contact load 16 A
Degree of protection (IP) IP21
Explosion-proof No
Colour Other
Height 45 mm
Width 45 mm
Depth 47 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Google Assistant No
Compatible with Amazon Alexa No
IFTTT support available No
Operating / setting temperature 0-40 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
LE07427AE.pdf pdf (1.04 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
752033_AllCATPart.stp ifc (13.7 Mo)