![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/75/753033-LEGRAND-1000.jpg)
Einsatz IN’MATIC Kabelauslass mit Klemmen
Valena Life Allure
Legrand
Einsatz IN’MATIC Kabelauslass mit Klemmen
Best.-Nr. 753033
EAN.
3414970508621
Rabattgruppe : L214
12,90 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Montageart | Unterputz |
---|---|
Klemmen | 3x 2,5 mm² |
Anschlusstechnik | Schraubklemme |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Farbe | grau |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7037 |
---|---|
Gerätebreite | 75 mm |
Gerätehöhe | 75 mm |
Einbautiefe | 31.5 mm |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Dokumentation
1 Dokument
Technisches Datenblatt
WÄHLEN SIE EINE AKTION