Direkt zum Inhalt
Logo print

Einsatz IN’MATIC Kreuzschalter 10AX

Valena Life Allure Legrand

Einsatz IN’MATIC Kreuzschalter 10AX

Best.-Nr. 752007 EAN. 3414970463951
Rabattgruppe : L214
20,40 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Schaltungsart Kreuzschalter
Bedienungsart Wippe/Taste
Zusammenstellung Basiselement
Tastschalter Nein
Anzahl der Betätigungswippen 1
Montageart Unterputz
Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung
Mit Montageplatte Ja
Werkstoff Kunststoff
Werkstoffgüte Thermoplast
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Oberflächenschutz unbehandelt
Ausführung der Oberfläche Matt
Farbe sonstige
RAL-Nummer (ähnlich) 9013
Farbe des Schaltelements Sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche nein
Beleuchtung Optional
Beleuchtungsfunktion Kontrolle und Orientierung
Beleuchtungsart LED austauschbar
Geeignet für Schutzart (IP) IP20
Schlagfestigkeit IK04
Nennspannung 250 V
Bemessungsstrom 10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen 10 AX
Rückmeldekontakt Nein
Anschlussart Schraubklemme
Heizungsschalter Nein
Waschmaschinenschalter Nein
Gerätebreite 74.7 mm
Gerätehöhe 74.7 mm
Gerätetiefe 37.9 mm
Einbautiefe 27.5 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 30 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einsatztemperatur -5-40 °C
Lagertemperatur -5-40 °C
Spannungsart AC
Frequenz 50-60 Hz
Aderquerschnitt 2.5-2.5 mm²

Dokumentation

3 Dokumente
Technisches Datenblatt
F02081EN-01.pdf pdf (0.63 Mo)
Technisches Datenblatt
F02081DE-01.pdf pdf (0.63 Mo)
Bedienungsanleitung
LE09162AH.pdf pdf (4.47 Mo)
1 Dokument
AutoCAD 3D
752007_AllCATPart.stp ifc (18.12 Mo)
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-FR_711212 (1.01 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40044639 (0.29 Mo)