Einsatz Jalousierelais 230V 50/60Hz
Pro21
Legrand
Einsatz Jalousierelais 230V 50/60Hz
Best.-Nr. 775749
EAN.
3245067757499
Rabattgruppe : L32
71,65 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschluss |
---|---|
Komplettgerät mit Sockel | Nein |
Mit abnehmbaren Klemmen | Nein |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz | 230-250 V |
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz | 230-250 V |
Spannungsart zur Betätigung | AC |
Antrieb, Polung | ungepolt |
Anzahl der Kontakte als Öffner | 0 |
Anzahl der Kontakte als Schließer | 0 |
Anzahl der Kontakte als Wechsler | 1 |
Mit zwangsgeführten Kontakten | Nein |
---|---|
Schutzart (IP) | IP20 |
Breite | 49 mm |
Höhe | 46.4 mm |
Tiefe | 25.8 mm |
Einbautiefe | 25.8 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Lagertemperatur | 5-45 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION