Direkt zum Inhalt
Logo print

Einsatz Raumthermostat Standard Galea Farbe: Dark Bronze

Pro21 Legrand

Einsatz Raumthermostat Standard Galea Farbe: Dark Bronze

Best.-Nr. 775684 EAN. 3245067756843
Rabattgruppe : L23
139,55 € / Stück
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Art der Spannungsversorgung 230 V AC
Anschluss drei-/vieradrig
Mit Empfänger Nein
Messbereich 5-30 °C
Sensor extern Nein
Thermische Rückkopplung ohne
Regelcharakteristik sonstige
Geeignet für Heizen Ja
Anzahl der Ausgänge Heizung 1
Geeignet für Kühlen Ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung 1
Differenzwert 2-2 K
Differenz verstellbar Nein
Temperatur ablesbar Nein
Mit Geräuschniveauanzeige Nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler sonstige
Montageart Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 1
Mit Display Nein
Bedienung Dreh
Mit Trinkwasserschaltung Nein
Kontaktausführung Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte 250 V
Max. Kontaktbelastung 5 A
Schutzart (IP) IP30
Explosionsgeschützt Nein
Farbe braun
Höhe 71 mm
Breite 71 mm
Tiefe 47 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Einsatztemperatur -10-40 °C
Lagertemperatur -10-60 °C

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
291948-07.pdf pdf (0.84 Mo)