Einsatz RJ11 + RJ45 KAT6 UTP
Datendosen
Legrand
Einsatz RJ11 + RJ45 KAT6 UTP
Best.-Nr. 753032
EAN.
3414970474803
Rabattgruppe : L214
33,05 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Unterputzmontage | Ja |
Kanaleinbau | Nein |
Bodentank/Unterflurmontage | Nein |
Befestigungsart | schrauben |
Zusammenstellung | Basiselement |
Steckverbindertyp | RJ45 8(8) |
Mit Buchsen/Kupplungen | Ja |
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 2 |
Kategorie | 6 |
Farbe | schwarz |
RAL-Nummer | 0 |
Anschlussart | Schneidklemme IDC |
Buchsen geschirmt | Nein |
Separater Erdungsanschluss | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
Separate Kabelzugentlastung | Nein |
Montageart Schirmanschluss | ohne |
Auslassrichtung | gerade |
Mit Staubschutz | Ja |
Schutzart (IP) | IP21 |
---|---|
Mechanische Codierung | Nein |
Farbcodierung | Ja |
Gerätebreite | 74.7 mm |
Gerätehöhe | 74.7 mm |
Gerätetiefe | 35.4 mm |
Einbautiefe | 27.2 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-35 °C |
Lagertemperatur | -10-70 °C |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Unterputz |
Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt | 0-0 mm |
Max Kabeldurchmesser | 9 mm |
Kabelverschraubungsart am Eingang | Nicht anwendbar |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 0-0 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 0-0 mm |
Kabelführung | Nicht anwendbar |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
9 Dokumente
Konformitätserklärung
AoC-PL2_C6_UTP_32886_ac1191056
(0.06 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-PL3_Cat6_UTP_32754_ac1181026
(0.07 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL4_Cat6_UTP_32866_ac1181047
(0.08 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-SA51_SB51_ac109587
(0.06 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL2_C6_UTP_32886_ac1191057
(0.06 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL4_Cat6_UTP_32754_ac1181046 (
(0.08 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL2_Cat6UTP3275432861ac1181025
(0.07 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-PL2_Cat6_UTP_32754_ac1181024
(0.07 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION