Einsatz RJ45 STP 1-Fach KAT6 LCS2
Datendosen
Legrand
Einsatz RJ45 STP 1-Fach KAT6 LCS2
Best.-Nr. 775767
EAN.
3245067757673
Rabattgruppe : L21
32,75 €
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
Aufputzmontage | Nein |
---|---|
Unterputzmontage | Ja |
Kanaleinbau | Nein |
Bodentank/Unterflurmontage | Ja |
Befestigungsart | schrauben |
Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
Steckverbindertyp | RJ45 8(8) |
Mit Buchsen/Kupplungen | Ja |
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen | 1 |
Kategorie | 6 |
Farbe | sonstige |
RAL-Nummer | 0 |
Anschlussart | Schneidklemme IDC |
Buchsen geschirmt | Ja |
Separater Erdungsanschluss | Nein |
Mit Textfeld | Nein |
Separate Kabelzugentlastung | Nein |
Montageart Schirmanschluss | sonstige |
Auslassrichtung | schräg |
---|---|
Mit Staubschutz | Nein |
Farbcodierung | Ja |
Gerätebreite | 71 mm |
Gerätehöhe | 71 mm |
Gerätetiefe | 41.5 mm |
Einbautiefe | 30 mm |
Bezeichnungsangabe der Anschlussklemmen | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Montageart | Unterputz |
Rohrdurchmesser für wandmontiertes Produkt | 0-0 mm |
Max Kabeldurchmesser | 9 mm |
Kabelverschraubungsart am Eingang | Nicht anwendbar |
Vertikaler Befestigungsmittenabstand | 0-0 mm |
Horizontaler Befestigungsmittelabstand | 0-0 mm |
Kabelführung | Nicht anwendbar |
Dokumentation
3 Dokumente
Konformitätserklärung
AoC-Ac Delta Force 4PPoE 2019-677
(0.08 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-PL2_C6_STP_32757_ac1181031
(0.08 Mo)
Konformitätserklärung
AoC-CL2_C6_STP_32757_ac1181032
(0.08 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION