Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar
Einsatz Summer 230V Farbe: Ultraweiß/Ew
Pro21
Legrand
Einsatz Summer 230V Farbe: Ultraweiß/Ew
Best.-Nr. 775712
EAN.
3245067757123
Preis auf Anfrage
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Nennspannung | 230 V |
---|---|
Stromart | AC/DC |
Schutzart (IP) | IP41 |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Werkstoffgüte des Gehäuses | sonstige |
Oberflächenschutz Gehäuse | unbehandelt |
Gehäusefarbe | weiß |
Tonart | Dauerton |
Montageart | Einbau |
Trafo eingebaut | Ja |
Breite | 45 mm |
---|---|
Höhe | 45 mm |
Tiefe | 41 mm |
Einbautiefe | 32 mm |
Schlagfestigkeit | IK05 |
Einsatztemperatur | -10-55 °C |
Lagertemperatur | -10-55 °C |
Anschlussart | Schraubklemme |
Aderquerschnitt | 1.5-1.5 mm² |