Einsatz TV-Radio Enddose
Pro21
Legrand
Einsatz TV-Radio Enddose
Best.-Nr. 775787
EAN.
3245067757871
Rabattgruppe : L21
21,70 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Stichdose |
---|---|
Montageart | Unterputz |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 10 dB |
Anzahl der Auslässe | 2 |
Geeignet für Kabelmodem | Nein |
Fernspeisetauglich | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Schutzart (IP) | IP21 |
---|---|
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 71 mm |
Gerätehöhe | 71 mm |
Gerätetiefe | 46 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Dokumentation
2 Dokumente
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION