Einsatz TV-RD Durch 30,0
Pro21
Legrand
Einsatz TV-RD Durch 30,0
Best.-Nr. 775984
EAN.
3245067759844
Rabattgruppe : L21
27,00 €
/
Stück
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Ausführung | Durchgangsdose |
---|---|
Ausführung der Steckdose | sonstige |
DAB+ | Nein |
Montageart | Unterputz |
Anschlussdämpfung bei 860 MHz | 0.8 dB |
Anzahl der Auslässe | 2 |
Geeignet für Kabelmodem | Nein |
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz | 1 dB |
Fernspeisetauglich | Nein |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
---|---|
Schutzart (IP) | IP21 |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Gerätebreite | 71 mm |
Gerätehöhe | 71 mm |
Gerätetiefe | 46 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 40 mm |
Einsatztemperatur | 5-45 °C |
Lagertemperatur | -25-70 °C |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION