Direkt zum Inhalt
Logo print

Einsatz TV-RD-SAT Einzel 30,0

Pro21 Legrand

Einsatz TV-RD-SAT Einzel 30,0

Best.-Nr. 775983 EAN. 3245067759837
Rabattgruppe : L21
29,30 €
Unverbindliche Preisempfehlung exkl. MwSt.
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen

Technische Merkmale

Ausführung Stichdose
Ausführung der Steckdose TV/RD/SAT
DAB+ Nein
Montageart Unterputz
Anschlussdämpfung bei 860 MHz 2 dB
Anzahl der Auslässe 3
Geeignet für Kabelmodem Nein
Fernspeisetauglich Ja
Halogenfrei Ja
Antibakterielle Behandlung Nein
Schutzart (IP) IP21
Schlagfestigkeit IK04
Gerätebreite 71 mm
Gerätehöhe 71 mm
Gerätetiefe 46 mm
Min. Tiefe der Gerätedose 40 mm
Einsatztemperatur 5-45 °C
Lagertemperatur -25-70 °C

Dokumentation

1 Dokument
Bedienungsanleitung
700106211-00.pdf pdf (2.64 Mo)

Ergänzungsprodukt

Sie benötigen möglicherweise auch

Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Details