Einsatz Wechselschalter Beleuchtet
Pro21
Legrand
Einsatz Wechselschalter Beleuchtet
Best.-Nr. 775602
EAN.
3245067756027
Rabattgruppe : L21
23,80 €
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
Schaltungsart | Wechselschalter |
---|---|
Bedienungsart | Wippe/Taste |
Zusammenstellung | Basiselement |
Tastschalter | Nein |
Anzahl der Betätigungswippen | 1 |
Montageart | Unterputz |
Befestigungsart | Krallen-/Schraubbefestigung |
Mit Montageplatte | Ja |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | sonstige |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7016 |
Farbe des Schaltelements | Sonstige |
Textfeld/Beschriftungsfläche | nein |
Beleuchtung | ja |
Beleuchtungsfunktion | Orientierung |
Beleuchtungsart | Glimmlampe |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP21 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
---|---|
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 10 A |
Schaltstrom für Leuchtstofflampen | 10 AX |
Rückmeldekontakt | Nein |
Anschlussart | sonstige |
Heizungsschalter | Nein |
Waschmaschinenschalter | Nein |
Gerätebreite | 71 mm |
Gerätehöhe | 71 mm |
Gerätetiefe | 32.5 mm |
Einbautiefe | 21.5 mm |
Min. Tiefe der Gerätedose | 30 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Lagertemperatur | -5-40 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-NL-15251
(0.07 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION