Einsatz Wippschalter Jalousie
Pro21
Legrand
Einsatz Wippschalter Jalousie
Best.-Nr. 775804
EAN.
3245067758045
Rabattgruppe : L21
25,70 €
Unverbindliche Preisempfehlung
exkl. MwSt.
Teilen
Sie können nur 4 Produkte vergleichen, Sie müssen 1 Produkt aus der Vergleichsliste entfernen, um dieses Produkt hinzuzufügen
Technische Merkmale
Zusammenstellung | Basiselement |
---|---|
Ausführung | Schalter 1-polig |
Polzahl | 1 |
Bedienungsart | sonstige |
Mechanisch bedienbar | Ja |
Elektronisch bedienbar | Nein |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Befestigungsart | Befestigung mit Schraube |
Anschlussart | Schraubklemme |
Farbe | sonstige |
Transparent | Nein |
Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP2X |
---|---|
Bemessungsstrom | 10 A |
Nennspannung | 250 V |
Anzahl der Tasten | 3 |
Gerätebreite | 71 mm |
Gerätehöhe | 71 mm |
Gerätetiefe | 61 mm |
Einbautiefe | 38 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Einsatztemperatur | -10-40 °C |
Lagertemperatur | -10-60 °C |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Aderquerschnitt | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
2 Dokumente
Konformitätserklärung
OC / CB-NL-15251
(0.07 Mo)
Konformitätserklärung
VDE-40036021
(0.49 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION