![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/77/775801_pw_121705.jpg)
Einsatz Wippschalter Kreuzschalter beleuchtet
Pro21
Legrand
Einsatz Wippschalter Kreuzschalter beleuchtet
Best.-Nr. 775827
EAN.
3245067758274
Rabattgruppe : L21
25,95 €
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
Wiring system | Intermediate switch |
---|---|
Method of operation | Rocker/button |
Assembly arrangement | Basic element |
Push button switch | No |
Number of rockers | 1 |
Montageart | Unterputz |
Type of fastening | Mounting with claw and screw |
With mounting plate | Yes |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Antibakterielle Behandlung | Nein |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | Matt |
Farbe | sonstige |
RAL-number (similar) | 7016 |
Colour of switch operator | Other |
Label space/information surface | No |
Illumination | Yes |
Function lighting | Orientation |
Type of lighting | Glow lamp |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
---|---|
Nominal voltage | 250 V |
Rated current | 10 A |
Switching current for fluorescent lamps | 10 AX |
Feedback-signal contact | No |
Anschlussart | sonstige |
Heating switch | No |
Washing machine switch | No |
Device width | 71 mm |
Device height | 71 mm |
Device depth | 32.5 mm |
Built-in depth | 21.5 mm |
Min. depth of built-in installation box | 30 mm |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Einsatztemperatur | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Spannungsart | AC |
Frequenz | 50-60 Hz |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
1 Dokument
Konformitätserklärung
OC / CB-NL-15251
(0.07 Mo)
WÄHLEN SIE EINE AKTION