Einsatz Zeitschalter 0-15 Minuten
Pro21
Legrand
Einsatz Zeitschalter 0-15 Minuten
Best.-Nr. 775962
EAN.
3245067759622
Rabattgruppe : L21
79,85 €
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
Zusammenstellung | Basiselement |
---|---|
Zeiteinstellung | 0-15 min |
Montageart | Unterputz |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Halogenfrei | Ja |
Oberflächenschutz | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | glänzend |
Farbe | anthrazit |
RAL-Nummer (ähnlich) | 7016 |
Transparent | Nein |
Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Nennspannung | 250 V |
Bemessungsstrom | 16 A |
---|---|
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Breite | 71 mm |
Höhe | 71 mm |
Tiefe | 54 mm |
Einbautiefe | 32.2 mm |
Schlagfestigkeit | IK04 |
Einsatztemperatur | -5-50 °C |
Lagertemperatur | -10-60 °C |
Anschlussart | Schraubklemme |
Dokumentation
1 Dokument
Bedienungsanleitung
WÄHLEN SIE EINE AKTION